SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

BPSG2-PTA-MOD

Painelähetin SKF DuoFlex kaksilinja-keskusvoitelujärjestelmälle

BPSG2-PTA-MOD
BPSG2-PTA-MOD
Painelähetinasennelman kokoonpano sisältää rungon ja painelähettimet molemmille runkolinjoille. Painelähetinasennelma asennetaan annostinryhmän alla sijaitsevaan pohjalaattaan. Asennelman runkoon kiinnitetyt painelähettimet mittaavat linjoista ohivirtaavan voiteluaineen paineen ja lähettävät mittaustuloksensa ohjauskeskukselle. Voitelukanavan runkolinjojen painetta voidaan seurata ohjauskeskuksen näytöltä.

Tekniset tiedot:
  • Voiteluaine: Öljyt ja rasvat NLGI-2 asti
  • Toimintalämpötila: -40 to +85 °C
  • Painealue: 0 - 250 bar
  • Käyttöjännite: 24 (10 - 30) V DC
  • Antosignaali: 4 - 20 mA
  • Suojausluokka: IP67 (Suojausluokka; vain koteloiduille malleille)
SKF logo