SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

BPSG2-PTA

Painelähetin SKF DuoFlex kaksilinja-keskusvoitelujärjestelmälle

SKF DuoFlex BPSG2-PTA
SKF DuoFlex BPSG2-PTA
Painelähetinasennelman kokoonpano sisältää painelähettimen ja painemittarin molemmille voitelulinjoille. Asennelman runkoon kiinnitetyt painelähettimet mittaavat linjoista ohivirtaavan voiteluaineen paineen ja lähettävät mittaustuloksensa ohjauskeskukselle. Voitelukanavan runkolinjojen painetta voidaan seurata ohjauskeskuksen näytöltä.

Tekniset tiedot:
  • Voiteluaine: Öljyt ja rasvat NLGI 2lk asti
  • Käyttölämpötila: -40 to +85 °C
  • Painealue: 0 - 250 bar
  • Käyttöjännite: 24 (10 - 30) V DC
  • Antosignaali: 4 - 20 mA Painelähettimen lähtö
  • Suojausluokka: IP65 (Suojausluokka; vain koteloiduille malleille)
SKF logo