SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

CLV-2

CLV-2 shut-off valve
CLV-2
CLV-2 on sähköllä toimiva sulkuventtiili. Venttiilejä käytetään voitelujärjestelmässä saman pumppauskeskuksen alaisuudessa olevien kanavien erottamiseen toisistaan. CLV-2 -venttiiliä voidaan käyttää myös laiteohjattuna, jolloin voideltava laite käynnistyessään avaa venttiilin ja mahdollistaa laitteen voitelun paineistuksen aikana.

Tekniset tiedot:
  • Voiteluaine: Öljyt ja rasvat NLGI-2 lk. asti
  • Käyttölämpötila: -10…+50°C
  • Käyttöpaine: 4-7 bar
  • Ohjausjännite:
         - 24 ±10% V DC

         - 115 ±10%; 50/60 V AC, Hz

         - 230 ±10%; 50 V AC, Hz

SKF logo