SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF Elektropneumaattinen tynnyripumppu

EPB pump
SKF Elektropneumaattinen tynnyripumppu

SKF Elektropneumaattinen tynnyripumppu, jossa perinteinen mekaaninen venttiiliohjaus on korvattu sähköisellä ohjauksella. Pumppu soveltuu käytettäväksi 1/8, 1/4 ja 1/1 (18, 50 ja 180 kg) kokoisten tynnyreiden kanssa. Pumpusta on saatavilla kaksi kansisarja versiota ECO ja STA. ECO-kansisarja on tarkoitettu NLGI 1- ja 2- luokan rasvoille. STA-kansisarja on tarkoitettu NLGI 0-, 1- ja 2-luokan rasvoille. Pumppu kiinnitetään tynnyrinkanteen tynnyrimutterin avulla. Pumppu sisältää paluulinjan voiteluaineelle, joten se soveltuu käytettäväksi automaattisissa keskuvoitelujärjestelmissä. Ilmamoottorin toimintaa ohjataan 5/2-suuntaventtillin avulla, joka mahdollistaa:

Toimintavarman rakenteen ilman öljyvoitelua ilmamoottorin.
Voidaan kytkeä suoraan asiakkaan omaan ohjausjärjestelmään.

Tekniset tiedot:

  • Pumpun tuotto max.: 850 g/min
  • Pumpun iskutuotto: 5,5 g/isku
  • Paineilman syöttö,min/max: 0,30-0,45 MPa (3-4,5 bar)/43-65 PSI
  • Max. öljyn viskositeetti: 9600 cSt
  • Rasvaluokka NLGI: 000-2,5
  • Paineilman kulutus: 300 Nl/min 6 bar ilmanpaineella
  • Rasvan paine: 26 MPa/3770PSI 0.45 MPa ilmanpaineella
  • Rasvan ulostuloliitin : ISO G1/4 uros, siirrettävä
  • Rasvan paluuliitin: Tulpattu letkuliitin halkaisija 12mm
  • Paineilmaliitin: ISO G1/4 naaras
  • Pumppuputken halkaisija: Ø 50mm
  • Rungon materiaali: Anodisoitu alumiini ja teräs
  • Suojausluokka: IP65

Tuotteeseen liittyvät dokumentit

SKF logo