SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF Flowline pumppauskeskus

SKF Flowline 1000
SKF Flowline pumppauskeskus

SKF Flowline kiertovoitelujärjestelmä poistaa yli 90 prosenttia voiteluöljyssä olevasta ilmasta ja vapaasta vedestä sekä ulkoisista epäpuhtauksista tuottaen hyväkuntoista öljyä kaikkiin voitelukohteisiin. Flowline pumppauskeskus käyttää järjestelmässä olevasta voiteluöljystä yli 90 % itse voiteluun, kun perinteisesti prosentti on ollut 30-50.


Järjestelmän käyttämä moderni pumppaustekniikka tuottaa myös merkittävät energian ja öljyn säästöt. Flowline kiertovoitelujärjestelmän säiliökoko on noin 60 prosenttia pienempi kuin perinteisissä ratkaisuissa, kuitenkin ylläpitäen parempaa voitelutulosta ja toimintaa. Kierrossa olevan öljyn lepoaika paranee merkittävästi.


Tekniset tiedot:
  • Öljyn viskositeetti ISO VG 32-1000 cSt
  • Öljyn virtausalueet 10 – 1300 l/min
  • Paine: max 10 bar
  • Normaali käyttöpaine on 4 – 6 bar

TyyppiVirtaus
l/min
Öljysäiliön koko
litraa
SKF Flowline 300
10–30
300
SKF Flowline 500
30–50
500
SKF Flowline 1000
50–1001000
SKF Flowline 2000
100–2002000
SKF Flowline 3000
200–3003000
SKF Flowline 4000
300–4004000
SKF Flowline 6000
400–6006000
SKF Flowline 7000
400–6007000
SKF Flowline 9000
600–9009000
SKF Flowline 2x6000900–13002x6000

Tuotteeseen liittyvät dokumentit

SKF logo