SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Voitelujärjestelmät

Tiesitkö, että vääränlainen voitelu aiheuttaa noin 36 % kaikista ennenaikaisista laakerivaurioista?

Mutta oikea voiteluratkaisu antaa uusia mahdollisuuksia käytettävyysajan ja tuottavuuden nostamiseen. Oikea voitelu auttaa vähentämään ennenaikaisia laakerivaurioita ja koneiden käyttökatkoksia. Lisäksi se parantaa laitteiden energiatehokkuutta. SKF auttaa sinua huomaamaan voitelun tarjoamat todelliset mahdollisuudet.

SKF:n voiteluratkaisut ulottuvat erikoisaineista huippuunsa kehitettyihin voitelujärjestelmiin. Integroiduissa SKF:n voiteluratkaisuissa yhdistyvät asiantuntemuksemme laakereista, tiivisteistä ja kunnonvalvonnasta sekä tietämyksemme tribologiasta, kitkan, kulumisen ja voitelun tutkimuksesta.

Voit luottaa SKF:n asiantuntevaan tekniseen tukeen ja palveluihin. Niihin kuuluvat voitelunhallintaohjelmat, jotka auttavat voiteluaineen valinnassa, suunnittelussa ja seurannassa – kaikki yhdeltä luotettavalta kumppanilta.

Tuotteet

Tuotetiedot

Huomioithan, että alla olevat linkit vievät englanninkielisille sivuillemme.

Kohokohdat

SKF logo