SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SG/SGA-annostin

SGA-doser
SKF DuoFlex SGA
SG-doser
SKF DuoFlex SG
SG/SGA annostinmoduulit ovat hydraulitoimisia mäntäryhmiä jotka asennetaan pohjalaattaan. Rakenteen ansiosta annostimoduuleista on mahdollista koota erilaisia ryhmiä. Annostinmoduuleita on kuutta eri peruskokoa, jotka soveltuvat kaikkiin teollisuuden voitelutarpeisiin, aina pienistä nivelistä, suuriin rullalaakereihin.

Tekniset tiedot:
  • Voiteluaine: Öljyt ja rasvat NLGI 2lk asti
  • Lähtöjen lukumäärä annostinryhmässä: 1-12
  • Kerta-annos: 0,15 - 177 g
  • Käyttöpaine: max. 300 bar
  • Käyttölämpötila: -25…+80°C

Erikoisominaisuudet:

  • Annostinmoduulit valmistetaan sinkitystä ja keltapassivoidusta teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä AISI-316 L.
  • Pohjalaatat valmistetaan alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä AISI-316 L.
SKF logo