SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF Sähkötoiminen tynnyripumppu

SKF Electrical Barrel Pumping Unit
SKF sähkötoiminen tynnyripumppu
SKF Sähkötoiminen tynnyripumppu SKF Monoflex yksilinjaisiin-, SKF DuoFlex kaksilinjaisiin- sekä SKF ProFlex -progressiivisiin keskusvoitelujärjestelmiin.

SKF Sähkötoiminen tynnyripumppu soveltuu raskaiden teollisuusjärjestelmien voiteluun, kun paineilmaa ei ole saatavilla.

Tekniset tiedot:
  • Voiteluaine: Öljyt ja rasvat NLGI 2lk asti
  • Säiliön tilavuus: 18, 50 ja 180 kg astiat
  • Lähtöjen lukumäärä: 1
  • Pumpun tuotto: 55 g/min
  • Paine: 250 bar

Erikoisominaisuudet:

  • Lämmitetty pumppulohko
  • Ulkoinen ohjauskeskus ja elektroniset venttiiliasennelmat mahdollistavat pumppuasyksikön käytön yksikanava- tai monikanava (14 kanavaan asti) voitelujärjestelmissä
  • Integroitu paineenvalvonta
  • Säädettävä tuottopaine ja työkierto
SKF logo