SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF Flowline monitor FL15

FL15 Flowline Monitor
SKF Flowline monitor FL15
Digitaalinen SKF Flowline monitor -virtausmittarijärjestelmä näyttää yhdellä silmäyksellä sen, onko järjestelmässä kaikki kunnossa. SKF Flowline -virtausmittarit toimivat itsenäisesti. Virtausmittarit voidaan ohjelmoida ja säätää jokainen erikseen. Ne voidaan myös liittää osaksi asiakkaan omaa ohjausjärjestelmää. SKF Flowline monitor FL15 muodostuu yhdestä ohjausmoduulista sekä ohjausmoduuliin liitetyistä virtausmittareista, joita voi olla 2, 4, 6, 8 tai 10 kappaletta.

Tekniset tiedot:
  • Virtausalue: 0,1-15 l/min 220 cSt öljyillä
  • Mittarien lukumäärä: 2,4,6,8,10
  • Teholähde: 24 V DC/AC
  • Tehonkulutus: max. 5 W
  • Käyttölämpötila max: 65°C

Erikoisominaisuudet:

  • Ohjausmoduulilla on relelähtö hälytyskäyttöä varten.
  • Monitor-väylä CAN
  • Monitorit on kiinnitetty paneeleille. Yhdelle paneelille voidaan kiinnittää enintään kuusi monitoria.

Tuotteeseen liittyvät dokumentit

SKF logo