SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF Flowline software

SKF Flowline Software
SKF Flowline sovellus

SKF Flowline Software on windows sovellus, joka on suunniteltu, SKF Flowline virtausmittarijärjestelmän ohjaukseen, valvontaan ja tulosten analysointiin.

SKF Flowline Software sovelluksen avulla voidaan valvoa mittausjärjestelmän toimintaa, paikallistaa järjestelmän komponentit ja säätää asetuksia, kuten virtausalueiden hälytysrajat, eri voitelupisteille.

Käyttöliittymä näyttää kaikkien virtausmittareiden näytöt. Käyttäjä voi valita haluamansa näytön, ilmaisimen ja virtausmittarin näytölleen hiiren painalluksella. Sovellusta käytetään myös virtausmittarijärjestelmän konfigurointiin. Näytöt, ilmaisimet ja virtausmittarit järjestetään ja nimetään ruudulle, jonka jälkeen ilmaisimille voidaan ladata säätöarvot. 

Sovellus kerää talteen myös virtausten ja lämpötilojen trendit. Trendit tallennetaan päivittäin tai viikoittain. Trendejä voidaan tarkastella off-line sovelluksella: SKF Trend View. Tämä sisältyy SKF Flowline sovelluksen asennuspakettiin.

Tekniset tiedot:

  • Maksimimäärä SKF Flowline virtausmittareita: 1000
  • Käyttöjärjestelmä: Windows
  • Liitännät: Serial ja Ethernet
SKF logo