SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF Maxilube

SKF Maxilube
SKF Maxilube
SKF Maxilube rasvatynnyrillä
SKF Maxilube rasvatynnyrillä
SKF MaxiLube on pneumaattinen pumppauskeskus, joka sisältää hydrauliikan ja ohjauskeskuksen, sekä astiapumpun lisävarusteineen.

SKF MaxiLube -pumppauskeskusta käytetään yksilinjaisissa ja kaksilinjaisissa progressiivisissa voitelujärjestelmissä. SKF Maxilube –pumppauskeskusta ohjataan ja valvotaan siihen integroidulla ohjausyksiköllä, IF-105. Pumppauskeskusta voidaan ohjata ja valvoa myös erillisellä monikanavaisella ohjauskeskuksella: SKF ST-1240, SKF ST-1340 ja SKF ST-1440 tai SMS-viesteillä.

Monikanavaisen ohjauskeskuksen käyttö mahdollistaa myös valvonnan SKF Online 1440 PC sovelluksen avulla. Soveltuu raskaiden teollisuusjärjestelmien voiteluun.

Tekniset tiedot:
  • Voiteluaine: Öljyt ja rasvat NLGI 2lk asti
  • Säiliön tilavuus: 18, 50 ja 180 kg astiat
  • Lähtöjen lukumäärä: 2
  • Pumpun tuotto: 800 g/min
  • Paine: max. 250 bar
SKF logo