SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF Multilube

SKF Multilube pumping unit
SKF Multilube
SKF Multilube on omalla säiliöllä varustettu, kompakti pumppausyksikkö yksilinjaisiin-, kaksilinjaisiin- sekä progressiivisiin voitelujärjestelmiin. Pumppausyksikkö soveltuu ajoneuvojen ja raskaiden teollisuusjärjestelmien voiteluun.
Järjestelmä soveltuu käytettäväksi erilaisille voiteluaineille: rasvat NLGI 000-luokasta NLGI 2-luokkaan asti sekä öljyille.

Järjestelmää voidaan ohjata ja valvoa, joko sisäisellä IF-103 ohjausyksiköllä, tai erillisellä SKF ST-102, SKF ST-1240, SKF ST-1340 sekä SKF ST-1440 –ohjausyksiköllä.

Tekniset tiedot:
  • Voiteluaine: Öljyt ja rasvat  NLGI 2lk asti
  • Säiliön tilavuus: 4 l ja 10 l
  • Lähtöjen lukumäärä: 1 tai 2
  • Pumpun tuotto: 14 g/min
  • Paine: 200 bar

Erikoisominaisuudet:

  • Suojausluokka: IP65 IF-103 käyttöliittymällä, IP67 muilla malleilla
  • Lämmitetty pumppulohko
  • Järjestelmää voidaan ohjata ja valvoa sisäisellä SKF ST-103 tai ulkoisella SKF ST-102 –ohjausyksiköllä
  • Pumpun rakenteeseen kuuluu moniliitäntäinen välilevy, joka sisältää:
    • Säiliön ylipaineventtiilin
    • Kolme kaapelien läpivientiyhdettä
    • Kaksi liitäntää painelinjalle
    • Ilmausruuvin
    • Erillisen ylipaineventtiilin
SKF logo