SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF Online 1440

SKF Online 1440
SKF Online 1440
SKF Online 1440 -järjestelmä on tietokantapohjainen sovellus, joka on suunniteltu SKF monoFlex ja SKF DuoFlex voitelujärjestelmien ohjaukseen, valvontaan ja analysointiin. Ohjelmaa voidaan käyttää PC:llä, joka on yhdistetty ohjauskeskukseen kaapelilla tai Ethernetillä.

Ohjelmassa on kaksi päätoimintoa:
  1. Järjestelmän hallinta – online
  2. Keskukseen tallentuvien historiatapahtumien analysointi.

Online –toiminnolla voidaan seurata järjestelmän toimintaa reaaliaikaisena: käynnistää ylimääräisiä voiteluja, kuitata hälytykset, asettaa keskuksen ja voitelukanavien asetusarvot.


Historiatapahtuma –toiminnolla voidaan lukea ja analysoida järjestelmän tapahtumahistoriaa: voitelun kehityssuunnat, hälytykset, käyttäjän toiminnot yms.

Koko järjestelmän asetukset voidaan tallentaa tiedostoksi ja palauttaa ne tarvittaessa takaisin järjestelmän asetusarvoiksi.

Tekniset tiedot:
  • Ohjauskeskuksien maksimimäärä järjestelmässä: 20
  • Käyttöjärjestelmä: Windows XP ja 7
  • Liitännät: Serial and Ethernet

Yhteensopivat ohjauskeskukset:

  • SKF ST-1240-GRAPH
  • SKF ST-1240-IF
  • SKF ST-1340
  • SKF ST-1440
  • SKF Maxilube
SKF logo