SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF Safeflow SF05/10/15

SKF Safeflow SF10A 15A BSC
SKF Safeflow SF05/10/15
  • SKF Safeflow öljynvirtausmittarit perustuvat rotametri-periaatteeseen. Tällainen mittaustapa on tarkasti säädettävissä riippumatta toimintalämpötilasta, viskositeetista tai toimintapaineesta.

    SKF Safeflow viratusmittarit voidaan liittää toisiinsa (10 yksikköä leveä), joka vähentää voiteluputkien määrää ja helpottaa asennusta.
    Runko on valmistettu kestävästä alumiinista ja virtausputket lasista, joka mahdollistaa korkeiden lämpötilojen sekä synteettisten- ja mineraaliöljyjen käytön.

    Tekniset tiedot:
  • Virtausalue 220 cSt:
    • SF05A: 0,04–0,35 l/min
    • SF10A: 0,1–1,7 l/min
    • SF15A: 0,2–4,4 l/min
  • Viskositeetti: 32-1000
  • Mittarien lukumäärä: 1,2,4,6,8 tai 10
  • Käyttölämpötila max: 70 °C

Erikoisominaisuudet:

  • Elektroniset hälytykset: Virtaushälytys, yhteis/erillishälytys
  • Virtausmittarit asennettuna erilliseen tauluun
SKF logo