SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF Safeflow SF20

SKF Safeflow SF20
SKF Safeflow SF20
SKF Safeflow öljynvirtausmittarit perustuvat rotametri-periaatteeseen. Tällainen mittaustapa on tarkasti säädettävissä riippumatta toimintalämpötilasta, viskositeetista tai toimintapaineesta.

SKF Safeflow viratusmittarit voidaan liittää toisiinsa (6 yksikköä leveä), joka vähentää voiteluputkien määrää ja helpottaa asennusta.
Runko on valmistettu kestävästä alumiinista ja virtausputket lasista, joka mahdollistaa korkeiden lämpötilojen sekä synteettisten- ja mineraaliöljyjen käytön.

Tekniset tiedot:
  • Virtausalue 220 cSt: 0,6-10,6 l/min
  • Viskositeetti: 32-1000
  • Mittarien lukumäärä: 1,2,4,6
  • Käyttölämpötila: 70°C

Erikoisominaisuudet:

  • Elektroniset hälytykset: Virtaushälytys, yhteis/erillishälytys
  • Virtausmittarit asennettuna erilliseen tauluun
SKF logo