SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF Safeflow SF30

SKF Safeflow 4
SKF Safeflow SF30
SKF Safeflow öljynvirtausmittarit perustuvat rotametri-periaatteeseen. Tällainen mittaustapa on tarkasti säädettävissä riippumatta toimintalämpötilasta, viskositeetista tai toimintapaineesta.

Runko on valmistettu kestävästä alumiinista ja virtausputket lasista, joka mahdollistaa korkeiden lämpötilojen sekä synteettisten- ja mineraaliöljyjen käytön.

Tekniset tiedot:
  • Virtausalue 220 cSt: 2,5-44 l/min
  • Viskositeetti: 32-1000
  • Mittarien lukumäärä: 1
  • Käyttölämpötila: 70°C

Erikoisominaisuudet:

  • Elektroniset hälytykset: Virtaushälytys, yhteis/erillishälytys
  • Virtausmittarit asennettuna erilliseen tauluun
SKF logo