SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF ST-102P

ST-102P
SKF ST-102P
ST-102P on suunniteltu voitelujärjestelmien ohjaukseen ja valvontaan 12V ja 24V ajoneuvoissa. ST-102P on yksikanavainen ohjauskeskus, joka tukee SKF MonoFlex ja SKF DuoFlex voitelujärjestelmiä. Käyttäjä voi asettaa voitelun konfiguraatiot kohteessa.

Käyttösovellukset:
Voitelujärjestelmän ohjaus:
  • Pneumaattisen SKF 40PGAS pumpun kanssa
  • Elektronisen SKF Minilube pumpun kanssa

Tekniset tiedot:

  • Voitelukanavia: 1
  • Käyttölämpötila: -40... +80°C
  • Käyttöjänniteen vaihtelualue: 12/24 V DC
  • Kotelo: 67 x 80 x 170 mm (l x k x s), muovikotelo
  • Suojausluokka: IP65
  • Ohjauspaneeli: 1 painikkeen näppäinpaneeli, 3 LED-valoa
SKF logo