SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF ST-1100i

SKF ST1100i
SKF ST-1100i
SKF ST1100i open
SKF ST-1100i open
SKF ST-1100i on mikroprosessoripohjainen ohjauskeskus SKF DUOFLEX- ja SKF MONOFLEX- voitelujärjestelmille. Keskuksella voidaan ohjata 1-kanavaista voitelujärjestelmää. SKF ST-1100i ohjauskeskus ohjaa voitelua asetusten mukaan ja hälyttää mahdollisista toimintahäiriöistä välittömästi.

Voitelun ohjelmointi, hälytysten kuittaukset ja voitelutapahtumien seuranta tapahtuvat ohjauspaneelista sekä kannen merkkivaloista. Ohjauspaneeli sisältää kolme painiketta ja 6 numeron näytön.

Tekniset tiedot:
  • Voitelukanavia: 1
  • Käyttölämpötila: -20... +60°C
  • Käyttöjänniteen vaihtelualue: 115/230 V AC
  • Kotelo: 200 x 300 x 120 mm (l x k x s), maalattu RAL 7035
  • Suojausluokka: IP65
  • Ohjauspaneeli: 6 numeron, 3 painikkeen näppäinpaneeli
SKF logo