SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF ST-1100s

SKF ST1100s
SKF ST-1100s
SKF ST-1100s on ohjauskeskus ketjuvoitelujärjestelmälle. Järjestelmä voitelee ketjun jokaisen lenkin asetusten mukaisin välein tai käsikäyttöisesti. Voiteluväliaika on asetettavissa joko aikamääräisenä tai ketjun kierrosmäärinä. Voitelu- pulssit ajoitetaan induktiivisella anturilla, joka tunnistaa ketjun lenkit.

Tekniset tiedot:
  • Voitelukanavia: 1
  • Käyttölämpötila: -20... +60°C
  • Käyttöjännite: 115/230 V AC
  • Kotelo: 200 x 300 x 120 mm (l x k x s), maalattu RAL 7035
  • Suojausluokka: IP65
  • Ohjauspaneeli: 6 merkin ja 3 painikkeen näyttö
SKF logo