SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF ST-1240-GRAPH-4

SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH-4
SKF ST-1240-GRAPH-4 on mikroprosessoripohjainen ohjauskeskus SKF DuoFlex-, SKF MonoFlex- ja
SKF ProFlex-voitelujärjestelmille. Keskuksella voidaan ohjata neljää erillistä voitelukanavaa tai -järjestelmää. SKF ST-1240-GRAPH-4 ohjaa voitelua asetusten mukaisesti ja hälyttää mahdollisista toimintahäiriöistä. Ohjauspaneeli on alfanumeerinen kosketusnäyttö. SKF ST-1240-GRAPH-4 tukee myös rasvaruiskujärjestelmää ilmaohjauksella kahdella kanavalla neljästä.

Tekniset tiedot:
  • Voitelukanavia: 4
  • Käyttölämpötila: 0... +50°C
  • Käyttöjännitteen vaihtelualue: 93...132 V AC, 186...264 V AC
  • Kotelo: 380 x 300 x 210 mm (l x k x s), maalattu RAL 7035
  • Suojausluokka: IP65
  • Ohjauspaneeli: Alfanumeerinen kosketusnäyttö ja RS-422 Modbus sovitin
SKF logo