SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF ST-1240-GRAPH

SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH on mikroprosessoripohjainen ohjauskeskus SKF DuoFlex-, SKF MonoFlex- ja SKF ProFlex- voitelujärjestelmille. Keskuksella voidaan ohjata kahta erillistä voitelukanavaa tai -järjestelmää. SKF ST-1240-GRAPH ohjaa voitelua asetusten mukaisesti ja hälyttää mahdollisista toimintahäiriöistä. Ohjauspaneeli on alfanumeerinen kosketusnäyttö.

Tekniset tiedot:
  • Voitelukanavia: 2
  • Käyttölämpötila: 0... +50°C
  • Käyttöjännitteen vaihtelualue: 93...132 V AC, 186...264 V AC
  • Kotelo: 380 x 300 x 210 mm (l x k x s), maalattu RAL 7035
  • Suojausluokka: IP65
  • Ohjauspaneeli: Alfanumeerinen kosketusnäyttö ja RS-422 Modbus sovitin
  • Yhteensopivuus: SKF Online 1440 –järjestelmä
  • SKF Annostimen toiminnanilmaisimet voidaan liittää ohjauskeskukseen

Erikoisominaisuudet:

  • Automaattinen pumppujen vaihto (Dualset)
  • Rasvaruiskujärjestelmä ilmanohjauksella
SKF logo