SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF ST-1340

SKF ST1340
SKF ST-1340
SKF ST-1340 on modulaarinen ohjauskeskus SKF MonoFlex-, SKF DuoFlex- ja SKF ProFlex- voitelujärjestelmille. Keskuksella voidaan ohjata 1–5 erillistä voitelukanavaa tai -järjestelmää. SKF ST-1340 ohjaa voitelua asetusten mukaan ja tallentaa voitelutapahtumien historiatietoja CPU-kortille. Keskus hälyttää mahdollisista toimintahäiriöistä välittömästi.
 
Voitelujärjestelmää voidaan laajentaa asentamalla siihen uusia kanavamoduuleita jälkikäteen. Käyttäjä voi asettaa tarvittavat konfiguraatiot kohteessa. Ohjauspaneeli on alfanumeerinen kosketusnäyttö.

Tekniset tiedot:
  • Voitelukanavia: max. 5
  • Käyttölämpötila: 0... +60°C
  • Käyttöjännitteen vaihtelualue: 93...132 V AC, 186...264 V AC
  • Kotelo: 600 x 380 x 210 mm (l x k x s), maalattu RAL 7035
  • Suojausluokka: IP65
  • Ohjauspaneeli: Alfanumeerinen kosketusnäyttö ja RS-422 Modbus sovitin
  • Yhteensopivuus: SKF Online 1440 –järjestelmä
  • SKF Annostimen toiminnanilmaisimet voidaan liittää ohjauskeskukseen

Erikoisominaisuudet:

  • Automaattinen pumppujen vaihto (Dualset)
  • Rasvaruiskujärjestelmä ilmanohjauksella
SKF logo