SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF SM-100

SKF Oil Pumping Unit SM-100
SKF SM-100

SKF SM-100 on täydellinen pieni öljynkiertovoitelujärjestelmä. Laite voi hoitaa useita toisiaan lähellä olevia voitelukohteita, joiden yhteinen öljynvirtaus ei yli 7 l/min. Järjestelmän painetta säädetään taajuusmuuttajalla (taajuusvalvonta).

SKF SM-100 kiertovoiteluyksikkö säästää energiaa. Säiliö on varustettu lämmittimellä, jotta öljyn lämpötilaa voidaan säätää kylmäkäynnistyksessä.

Lisävarusteena saatava jäädytin alentaa laakereille syötetyn suodatetun öljyn lämpötilaa.

Suodatinelementti voidaan vaihtaa käytön aikana ohitusventtiiin avulla.

Tekniset tiedot:
  • Säiliön tilavuus: 100 l
  • Käyttöpaine: max. 10 bar
  • Ölynvirtauksen alue: 2 - 7 l/min (6,8 l/min / 950 l/min)
  • Öljyn viskositeetti käyttöolosuhteissa: 30 - 1 000 cSt
  • Öljyn suodatusaste: 5 mikronia
  • Tehonsyöttöyksikkö: : 400 V AC / 50 Hz

Erityisominaisuudet:
  • PLC-pohjainen ohjauskeskus
  • Virtausmittari (SKF Flowline tai SKF Safeflow)

Tuotteeseen liittyvät dokumentit

SKF logo