SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Magnetismiin perustuvat järjestelmät

Kosketuksetonta pyörintää

Vuodesta 1976 ja tytäryhtiönsä S2M perustamisesta alkaen SKF on ollut ylpeä maailmanlaajuisen pioneerin asemastaan sähkömoottoreihin tarkoitettujen magneettilaakereiden ja suurnopeus kestomagneettien alalla.
SKF:n magneettisten järjestelmien ratkaisut mahdollistavat suuria nopeuksia, erittäin hyvää luotettavuutta ja poikkeuksellisen energiatehokasta suorituskykyä.

SKF on markkinajohtaja koko maailmassa magneettilaakereiden ja suurinopeusmoottoreiden kehittelyssä, tuotannossa, markkinoinnissa ja myynnissä, ja SKF:n teknologiaa käytetään lukuisissa eri sovelluksissa.

Jo yli 120 000 suurnopeus tyhjiöpumppua (lähinnä puolijohdeteollisuuden käytössä) toimii SKF:n magneettisiin järjestelmiin kuuluvilla komponenteilla.

Yli 700 turbokompressoria, joissa on SKF:n magneettilaakerit, on käytössä maakaasun tuotannon eri vaiheissa. SKF on myös ollut pioneerina kehittelemässä magneettilaakereita ensimmäisiin keskipakokompressoreihin, jotka sijoitetaan suoraan meren pohjalle kaasuntuotantoalaueilla.

Haluamme jakaa kanssanne intohimomme paneutua tähän teknologiaan ja niihin suuriin mahdollisuuksiin, joita se tarjoaa hyvin erilaisiin teollisiin sovelluksiin.

SKF on valmis palvelemaan teitä tarjoamalla maailmanluokan tuotteita ja osaamista, älyllisiä resursseja ja vision, joka auttaa teitä innovoimaan ja menestymään.

Tuotetiedot

Huomioithan, että alla olevat linkit vievät englanninkielisille sivuillemme.
SKF logo