SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Tiivisteet

Tiivisteratkaisut, jotka on räätälöity tehostamaan järjestelmänne suorituskykyä

Tiivisteillä on ratkaiseva vaikutus järjestelmän tehokkuuteen. Usein yksinkertaisena osana pidetyn komponentin käyttöikä ja luotettavuus voi merkitä suurta eroa tuotteissanne ja toiminnoissanne. SKF:llä on yli 100 vuoden kokemus eri toimialoista ja sovelluksista ja se on ainoa yhtiö, joka kykenee tukemaan tiivistejärjestelmän keskeisiä osatekijöitä tietämyksellään laakereista, tiivisteistä ja voiteluaineista sekä niihin liittyvästä tutkimuksesta ja teknologiasta. SKF tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa ja tukea koko tiivistejärjestelmänne elinkaaren ajan.

Mene kohtaan tuotetaulukot,tiivisteet.

Tuotetiedot

Huomioithan, että alla olevat linkit vievät englanninkielisille sivuillemme.

Kohokohdat

SKF logo