SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Testaus- ja mittauslaitteet

Merkittävänä tekniikan alan yhtiönä SKF:n on varmistettava, että tarjoamamme tuotteet ja palvelut täyttävät sen omat korkeat laatuvaatimuksemme. Mittaus- ja laadunvarmistusjärjestelmät, jotka perustuvat oman laatukeskuksemme (Quality Technology Centre, QTC) toimintaan, ovat tarjonneet tähän mahdollisuuden jo 25 vuoden ajan.

Nyt tarjoamme saman mahdollisuuden myös asiakkaillemme. SKF kehittää ja toimittaa uusinta teknologiaa ja laitteita, jotka on suunniteltu varmistamaan tuotteiden yhdenmukaisuus kunkin asiakkaan omien määritelmien mukaisesti. Täysi valikoima mittausmenetelmiä täyttää huipputarkkuutta vaativien pyöreiden osien ja niihin liittyvien tuotteiden valmistajien laadunvarmistusta koskevat vaatimukset. Lisäksi SKF valmistaa voiteluaineateollisuuden käyttöön voiteluaineiden testauslaitteita.

SKF toimii tarvittaessa läheisessä yhteistyössä myös muiden asiantuntijoiden kanssa. Asennus, säädöt, koulutus (paikan päällä tai muualla) ja monet seuranta- ja tarkastustoimet kuuluvat kaikki tarjoamiimme palveluihin. Lisäksi SKF tarjoaa joukon mittauslaitteita, joilla voidaan tarkistaa kartiomaisia akseleiden laakerisijoja tai lieriörullalaakereiden säteisvälyksiä. Ne on suunniteltu suurta tarkkuutta vaativien laitteiden valmistajien tarpeisiin erityisesti työstökone- ja karateollisuudessa sekä karojen korjauspalveluiden tarjoajille.

Teknologiset ja mittaustekniset järjestelmät kattavat:
  • Aaltomaisuuden, pyöreyden ja muodon analysointi
  • Laakereiden melun ja värähtelyn testauksen
  • Mittojen testauksen
  • Optisen tarkastuksen
  • Ainetta rikkomattomat koestukset
  • Voiteluaineen testauslaitteet

Tuotetiedot

Huomioithan, että alla olevat linkit vievät englanninkielisille sivuillemme.
SKF logo