SKF-sivuston evästeet

Käytämme evästeitä voidaksemme varmistaa, että käyttökokemuksesi sivustoistamme ja verkkosovelluksistamme on paras mahdollinen . Jos jatkat muuttamalla selaimesi asetuksia oletamme, että hyväksyt evästeiden vastaanottamisen. Voit kuitenkin milloin tahansa muuttaa evästeitä koskevat selainasetukset.

VKN 350

Laturin vapaakytkimen (FAP) osanumerosta ja sovelluksesta riippuen yksikkö voidaan joko vaihtaa suoraan autoon tai laturi irrotettuna autosta sopivalla pinnalla (esimerkiksi työtasolla). SKF:n FAP-työkalut tämän toimenpiteen suorittamiseksi ovat VKN 350 tai VKN 351, jotka kattavat 100 % nykyisin markkinoilla olevista laturin vapaakytkimistä.
SKF logo