SKF-sivuston evästeet

Käytämme evästeitä voidaksemme varmistaa, että käyttökokemuksesi sivustoistamme ja verkkosovelluksistamme on paras mahdollinen . Jos jatkat muuttamalla selaimesi asetuksia oletamme, että hyväksyt evästeiden vastaanottamisen. Voit kuitenkin milloin tahansa muuttaa evästeitä koskevat selainasetukset.

Pyöränlaakereiden ensimmäinen sukupolvi

Voideltu ja pysyvästi suljettu ensimmäisen sukupolven pyöränlaakeri lyhentää korjausaikaa ja poistaa virheellisestä tiivisteen käsittelystä ja vääristä laakerin välyksistä aiheutuvat ongelmat.. Siihen kuuluu usein tiiviste laakeriyksikön toisella puolella sekä integroitu magnetisoitu ABS-impulssipyörä.
SKF logo