SKF-sivuston evästeet

Käytämme evästeitä voidaksemme varmistaa, että käyttökokemuksesi sivustoistamme ja verkkosovelluksistamme on paras mahdollinen . Jos jatkat muuttamalla selaimesi asetuksia oletamme, että hyväksyt evästeiden vastaanottamisen. Voit kuitenkin milloin tahansa muuttaa evästeitä koskevat selainasetukset.

Vetonivelet

Tienvarteen jääminen on yksi jokaisen kuljettajan pahimmista painajaisista.

Liiallinen melu ja tärinä voi johtua kuluneista tai heikkolaatuisista vakionopeusnivelistä (CV-nivelistä), mikä lyhentää laitteen käyttöikää ja voi jopa johtaa sen äkilliseen rikkoutumiseen.

SKF:n CV-nivelsarjat säästävät käyttäjänsä tällaisilta ongelmilta. Suunnittelemme ja valmistamme tuotteet tarkkojen OE-standardien mukaisesti ja käytämme uusinta teknologiaa kulumisen ehkäisemiseksi ja tasaisen käynnin takaamiseksi. Vetonivelsarjat käsittävät nivelen, kotelon. kiinnikkeet, tiivisteet ja muun tarvittavan. Useimmat ulommat vetonivelet ovat esivoideltuja, mutta jos näin ei ole, SKF toimittaa sarjan mukana laadukkaan rasvan.

Kaikki SKF:n osat on pakattu muovipusseihin, mikä estää pienten osien katoamisen kuljetuksen ja korjauksen aikana.

Pakkaus sisältää:

  • Vetonivelen muovipakkauksessa tai muovisessa turvahylsyssä
  • Asennusohjeet
  • Suojakumin kiinnikkeet
  • Lisäosia kuten lukkorenkaat, pölynsuojussarjat, aluslaatat ym. korjauksen viimeistelyä varten
  • Suojakumi
  • Ylimääräinen 80 gramman rasvapussi
  • Napamutteri tai -pultti auton turvallisuuden takaamiseksi
SKF logo