SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

Fosfatoidut vetonivelet SKF:ltä

Mitä fosfatointi tarkoittaa?
  • Fosfatointi on prosessi, jota käytetään paikalliseen sinkittämiseen ruostumisen estämiseksi.
  • Käsittelyn jälkeen vetonivel on tummanharmaa.
Miksi fosfatointia käytetään?
  • Fosfatointi on yksi parhaista ruosteenestomenetelmistä
  • Fosfatoidut vetonivelet läpäisevät tai ylittävät tiukimmatkin korroosiotestit.
  • Fosfatointi takaa, että tuote kestää paremmin kaikkein saastuneimmissakin ympäristöissä

Korroosionesto: Lisää vetonivelen käyttöikää

Vetonivel on epäpuhtauksille erittäin alttiissa paikassa ja siihen vaikuttavat jatkuvasti vesi ja lika. Nämä koko ajan likaisena pysyvät olosuhteet kuluttavat hitaasti rikki vetonivelen pinnan. 
Vetonivelen syöpyminen ja ruostuminen heikentävät suojakumin tiiviyttä, jolloin ulkopuolisia hiukkasia pääsee sen sisään – ja samalla vetoniveleen.
Syöpynyt vetonivel voi vahingoittaa myös ABS-rengasta.
SKF logo