SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Laturin vapaakytkin

Mistä tuo kauhea ääni tulee?

Syynä voi olla laturin vapaakytkimessä oleva vika. Pienestä koostaan huolimatta laturin vapaakytkimellä on moottorissasi tärkeä tehtävä. Se tasoittaa mahdollisesti vahingollisen vääntökuormituksen laturista ja vähentää melua sekä hihnan tärinää – ja siksi sen korvaamiseen tulisi aina käyttää laadukasta varaosaa.

SKF:n laturin vapaakytkimet on suunniteltu ja valmistettu täsmälleen alkuperäisstandardien mukaisesti ja niissä sovelletaan uusinta teknologiaa, joka merkitsee pitkää ja ongelmatonta käyttöikää.

Saat kaiken tarvitsemasi, kun valitset SKF:n laturin vapaakytkimen (FAP)

3 tekniikkaa:

  • Laturin hihnapyörien vapaakytkimet (OAP)
  • Vaimennusjousilla varustetut laturin vapaakytkimet (OAD)
  • Kumivaimenteiset laturin vapaakytkimet
SKF logo