SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

Multi-V-moniurahihnasarja ja vesipumppu

Vain SKF:ltä: ainoa Multi-V-moniurahihnasarja ja vesipumppu!

Tiesitkö, että 34 % vesipumpuista käy apulaitejärjestelmällä? Ainoana markkinoilla SKF tarjoaa Multi-V-moniurahihnasarjan ja vesipumpun.
Vältä mekaaniset ongelmat kuten ohjaustehostimen vikaantuminen tai moottoriviat vaihtamalla vesipumppu yhtä aikaa apulaitejärjestelmän kanssa.
  • Säästät asiakkaittesi aikaa ja rahaa
  • Useimpiin sarjoihin sisältyy SKF AquaMax -vesipumppu
  • Kaikki osat ovat OE-laatua.
SKF logo