SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

Jakohihnasarja vesipumpulla

Many car manufacturers recommend changing the entire timing system at the same time, to prevent a possible failure of one of the other essential parts only a few miles later.

SKF valmistaa yli 160 jakohihnasarjan valikoimaa täydennettyinä vesipumpuilla ja muilla jakopääjärjestelmän osilla. Sarjan ansiosta täydellinen huolto ja korjaus helpottuu, nopeutuu ja tulee myös lopulta edullisemmaksi!

SKF logo