SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Jakohihnasarja moottorintiivisteillä

Monien paljon ajettavien tai raskaasti kuormitettujen ajoneuvojen osalta on moottorintiivisteet syytä vaihtaa samalla, kun jakohihna menee vaihtoon. Jos vanhat tiivisteet alkavat vuotaa, asiakkaalle tulee ylimääräisiä korjauskustannuksia. Jos öljyä valuu hihnalle, tarvitaan uusi vaihtohihna. 
SKF:n jakohihnasarjat moottoritiivisteillä tekevät tämän ongelman välttämisestä helppoa. Sarjat sisältävät kaiken, mitä työn tekemiseen tarvitaan, mukaan lukien laadukkaat osat, jotka täyttävät tai ylittävät OE-vaatimukset, kuten mahdolliset PTFE-tiivisteet. Niitä on saatavana valikoimassa, joka kattaa yleisimmät mallit, mukaan lukien 90 sarjaa aasialaisiin automerkkeihin.
SKF logo