SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Jakohihnasarja

Luotettavuutta SKF:n jakohihnasarjoilla.

Kaikkiin SKF:n jakohihnasarjoihin kuuluvat SKF:n hihnat, kiristimet ja ohjainpyörät täyttävät OE-vaatimukset. Monet SKF:n sarjoista sisältävät enemmän komponentteja kuin kilpailijamme tai autonvalmistajat voivat tarjota (pultit, tulpat, mutterit, jouset...) Moniin sarjoistamme kuuluu erityiset asennusohjeet, joissa esitetään tarkasti kaikki vaiheet ja annetaan vinkkejä osiemme asennukseen.
  • Saatavana on yli 500 jakohihnasarjaa
  • 96-prosenttinen eurooppalaisten ajoneuvokantojen kattavuus 
SKF logo