SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

LGAF 3 -hiertymiskorroosion estoaine

Jopa vähäisenkin värähtelyn tai tärinän aiheuttama hiertymiskorroosio voi vahingoittaa laakereita ja tehdä niiden irrottamisesta lähes mahdotonta. SKF:n hiertymiskorroosion estotahna lisää laakereiden käyttöikää ja vähentää huoltoaikaa sekä -kustannuksia.
SKF logo