SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Driveline expander tool

Missing the right tools?

SKF expander tool (VKN 402) has been specifically designed for the reliable fitting of universal boots without the need to remove the CV-Joint from the shaft, saving time and reducing costs. Our pneumatic tool is CE-marked and can be used unplugged from the pneumatic air intake during the fitting. Lighter than competitors' tools, it fits boots up to 115 mm CV-Joint external diameter.
SKF logo