SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

VKN 350

Laturin vapaakytkimen (FAP) osanumerosta ja sovelluksesta riippuen yksikkö voidaan joko vaihtaa suoraan autoon tai laturi irrotettuna autosta sopivalla pinnalla (esimerkiksi työtasolla). SKF:n FAP-työkalut tämän toimenpiteen suorittamiseksi ovat VKN 350 tai VKN 351, jotka kattavat 100 % nykyisin markkinoilla olevista laturin vapaakytkimistä.
SKF logo