SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Apulaitteen hihnapyörä

Yli 75 % kaikista uusista kuorma-autoista on varustettu apulaitejärjestelmien automaattisilla hihnankiristimillä. Markkinat kasvavat nopeasti ja luovat laatutuotteille uutta kysyntää. Vastatakseen tähän kysyntään SKF tarjoaa joukon automaattisia hihnankiristimiä Euroopan suosituimpiin kuorma-automerkkeihin: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania ja Volvo.

SKF:n automaattiset hihnankiristinyksiköt kestävät jopa kaksi kertaa pitempään kuin kilpailijoiden yksiköt ja ne parantavat OE-osien suorituskykyä sekä ajoneuvokannan käytettävyyttä pidentämällä koko apulaitejärjestelmän käyttöikää.

SKF on myös täydentänyt moottorituotevalikoimaansa useilla uusilla ohjainpyörillä, jotka kattavat Euroopan suosituimmat kuorma-automerkit.
SKF logo