SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Valikoiman historia

Valikoiman historiaan kuuluu kaksi taulukkoa:
  • 'RFU-kuukausi VV' (esim. RFU-helmikuu 08), joka sisältää luettelon uusista sarjoista seuraavin tiedoin:
        1. Sarjatyyppi/Sarjan nimitys
2. Valmistajan nimi / Mallisarja
3. EAN-koodi/Paino/Pituus/Leveys/Korkeus
4. Varasto EDC:ssä
5. Huomautukset
  • 'Uusien sarjojen luettelo-ARKISTO' joka sisältää luettelon kaikista ilmoitetuista sarjoista vuodesta 2003 alkaen.
Hintatiedusteluihin vastaa paikallinen myyntihenkilösi.

Sovellustiedot

Sovellustiedot-tiedostot sisältävät:
  • Pakkaamattomia sovellustietoja
  • OE-numeroita uusiin sarjoihin (irrallisina osina tai täydellisen sarjan OE-numero, jos se on käytettävissä)
  • Korvatut ja poistetut sarjat, joka näyttää korvattujen ja poistettujen sarjojen korvaustiedot
  • Uusien sarjojen vertailunumerolista
  • Kuvia
SKF logo