SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

Työkalut ja voiteluaineet

Maailman parhaatkin laakerit ja tiivisteet voivat vahingoittua, jos niiden asennukseen ja irrottamiseen käytetään vääriä työkaluja tai niissä käytetyt voiteluaineet ovat heikkolaatuisia.

SKF on perusteellisissa tutkimuksissa todennut, miten suuri merkitys laakerin oikealla käsittelyllä on sen pitkän aikavälin suorituskyvylle. Vaikka laakerin laatu on ratkaisevassa asemassa, muut tekijät kuten asennustekniikka, voitelu ja ylläpito vaikuttavat myös huomattavasti sen käyttöikään.

Käyttämällä oikeita työkaluja ja tekniikkoja saat eniten irti SKF-tuotteistasi ja parhaan hyödyn ajoneuvokannastasi.
SKF logo