SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

Tiiviste

Laakeri on vain yhtä hyvä kuin sitä suojaava tiiviste. SKF on tehnyt omat tiivisteensä jo vuodesta 1878. Tänä päivänä se toimittaa täyttä valikoimaa pyöräntiivisteitä, jotka on suunniteltu käyttäen uusimpia elastomeerisia materiaaleja ja huuliprofiileja, jotka pitävät voiteluaineet ja lian ulkopuolella.

VAROITUS: Älä koskaan käytä uudelleen tiivistettä, joka on irrotettu pyörännavasta.
Käytä aina varaosana uutta tiivistettä.
SKF logo