SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Pyöränlaakerit

TQ-Line-kartiorullalaakerit

Innovatiivista suunnittelua ja luokkansa parhaita osia edustavat SKF:n TQ-Line-kartiorullalaakerit kestävät iskut, tärinän, linjausvirheet ja voiteluaineen likaantumisen, jotka usein johtavat tavallisten laakereiden pettämiseen.

Perinteisiin malleihin verrattuna SKF:n TQ-Line-kartiorullalaakereissa on enemmän rullia — optimaalinen geometria, joka mahdollistaa kuormituksen lisäämisen, tasaisemman kuorman jakamisen ja pitemmän sekä ongelmattomamman käyttöiän.

Pyörännavat

Vuodesta 1998 SKF on valmistanut yli miljoona kappaletta kuorma-auton pyörännapayksiköitä. Monilla niistä on takanaan yli miljoona kilometriä erittäin ankarissa olosuhteissa, ja silti ne toimivat edelleen yhtä hyvin kuin asennuspäivänään.

Esisäädetyt, pysyvästi suljetut ja voidellut SKF:n kuorma-autojen pyörännapayksiköt ovat kevyitä ja rakenteeltaan sellaisia, että niiden asennuksessa ja säädössä vältetään virheet, joista useimmat ennenaikaiset laakeriviat johtuvat. Vankat materiaalit, erityisvoiteluaineet ja akselin suurempi jäykkyys auttavat yksiköitä kestämään vuosia pitempään raskaiden kuorma-autojen vaativissa tehtävissä.

Tuloksena on yksikkö, joka ei tarvitse käytännöllisesti katsoen lainkaan huoltoa, joka kestää poikkeuksellisen pitkään ja jonka omistuksen kustannukset ovat pienet.
SKF logo