SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Pyörännavat

Vuodesta 1998 SKF on valmistanut yli miljoona kappaletta kuorma-auton pyörännapayksiköitä. Monilla niistä on takanaan yli miljoona kilometriä erittäin ankarissa olosuhteissa, ja silti ne toimivat edelleen yhtä hyvin kuin asennuspäivänään.

Esisäädetyt, pysyvästi suljetut ja voidellut SKF:n kuorma-autojen pyörännapayksiköt ovat kevyitä ja kasattuja niin, että niiden asennuksessa ja säädössä vältetään virheet, joista useimmat ennenaikaiset laakeriviat johtuvat. Vahvat materiaalit, erityisvoiteluaineet ja akselin suurempi jäykkyys auttavat napayksiköitä kestämään vuosia pidempään raskaiden kuorma-autojen vaativissa tehtävissä. 

Tuloksena on yksikkö, joka ei tarvitse käytännöllisesti katsoen lainkaan huoltoa, joka kestää poikkeuksellisen pitkään ja jonka käyttökustannukset ovat pienet.

..

SKF logo