SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Pyöränlaakeri- ja jarrusarjat

Jarrurummusta tai jarrulevystä ja esiasennetuista laakereista ja komponenteista koostuvat SKF:n pyöränlaakeri- ja jarrusarjat (VKBD) tekevät mahdolliseksi nopean asennuksen ja pidentävät laakerin käyttöikää.

Esiasennus varmistaa täydellisen sopivuuden laakerin ja jarrurummun tai -levyn välillä. Näin VKBD-sarjat poistavat riskin asentaa laakeri käyttämällä väärää välystä tai tiivisteen virheellistä asemointia. VKBD-sarjoja on saatavana malleihin kuten Renault Scenic II, Renault Vel Satis ja Opel Corsa.
SKF logo