SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

Pyöränlaakereiden ensimmäinen sukupolvi

Voideltu ja pysyvästi suljettu ensimmäisen sukupolven pyöränlaakeri lyhentää korjausaikaa ja poistaa virheellisestä tiivisteen käsittelystä ja vääristä laakerin välyksistä aiheutuvat ongelmat.. Siihen kuuluu usein tiiviste laakeriyksikön toisella puolella sekä integroitu magnetisoitu ABS-impulssipyörä.
SKF logo