SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Käyttövarmuuspäivät 2014

Vuoden 2014 Käyttövarmuuspäivien luentojen aiheet keskittyvät teollisuuslaitosten käyttövarmuuden kehittämiseen sekä miten kunnonvalvontaa hyödyntäen saadaan enemmän tarpeellista tietoa laitosten toiminnasta ja tilasta.

Tilaisuuden teema kiteytyy luentoon ”Kunnonvalvonta yksinään ei riitä”. Käyttövarmuuden parantaminen on paljon muutakin kuin kunnonvalvontaa. Toimintaansa kehittävässä organisaatiossa keskitytään kokonaisvaltaisesti kunnossapitostrategian eri osa-alueisiin.

Tilaisuuden loppuhuipennuksesta vastaa maailmanmatkaaja Riku ”Madventures” Rantala.

Käyttövarmuuspäivät järjestetään tänä vuonna Hotel Katajanokalla, modernissa hotellissa, joka on rakennettu historialliseen vankilamiljööseen.  Jos et ole aiemmin viettänyt yötäsi sellissä, voi sen tehdä nyt astetta miellyttävimmissä olosuhteissa!

Varmista oma paikkasi rekisteröitymällä seminaariin tässä.

Tarkemmat tiedot saat tästä tilaisuuden esitteestä tai ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöihin.

Lisätietoa tilaisuudesta

Sähköpostitse:
skfkoulutus@skf.com
Puhelimitse:
Petri Sulo
0400 372784
Simo Vahteristo
040 5873017
SKF logo