Asiakaskoulutus
Lisää tietoa – enemmän luotettavuutta
Teollisuustuotannossa on valtavat paineet tarjota parasta mahdollista laatua mahdollisimman edullisesti. Siksi koneiden käytettävyyden maksimointi on ratkaisevan tärkeää. Tuotantolaitosten kannattavuus riippuu niiden henkilöstön osaamisesta ja siitä, miten työnantaja tukee henkilöstön koko potentiaalin hyödyntämistä.Miksi juuri SKF käyttövarmuusosaamisen kouluttajaksi?
SKF:llä on yli 100 vuoden kokemus ja tietämys pyörivistä laitteista. Lisäksi läheinen kumppanuus asiakkaidemme kanssa on tuonut mukanaan ainutlaatuisen ja syvällisen tietämyksen kullekin erikoisalalle ominaisista prosesseista ja haasteista.SKF:n kursseilla keskitytään parantamaan laitoksen koneiden ja laitteiden tehokkuutta, mikä on tuotantoprosessin keskeinen osatekijä.
SKF koulutukset
SKF:n vakiokoulutusvalikoima koostuu neljästä eri kategoriasta: laakeroinnit, kunnossapito, kunnonvalvonta- ja värähtelymittaus sekä voitelu. Lisäksi järjestämme vuosittain kymmeniä asiakkaille räätälöityjä koulutuksia.
Koulutukset ovat käytännönläheisiä ja koostuvat pääosin luennoista sekä käytännön harjoituksista ja esimerkeistä. SKF voi myös auttaa tekemällä koulutustarveanalyysin, jonka tavoitteena on kartoittaa henkilöstönne nykyiset taidot eri osaamisalueilla. Analyysi on suunniteltu löytämään alueet, joilla työntekijöiden taidoissa on puutteita ja joilla laitoksen tehokkuutta voidaan parantaa.
Palvelutiedot
Huomioithan, että alla olevat linkit vievät englanninkielisille sivuillemme.