SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF Karahuolto

SKF Karahuolto
SKF Karahuolto tarjoaa valittavaksi joukon palveluita ja laajan asiakastuen. Laaja kokemuksemme tarkkuuslaakeriteknologiasta ja karasuunnittelusta on auttanut meitä luomaan edistyksellisen karahuolto-ohjelman, jonka ansiosta tuotantolaitteiden käyttövarmuus paranee ja tuotantokatkokset vähenevät.

Klikkaa yhteys tästä tai soita asiakaspalveluumme numeroon +358 20 7400 790.

Karojen uudelleenkunnostus

Täydellisesti varustetussa Ruotsin huoltokeskuksessamme työskentelee kokenut henkilöstö, jolla on käytettävissään erikoistyökalut, mm kehittynyt värähtelymittauslaitteisto.  Karalle suoritetaan perusteellinen sekä kunnon että toiminnan tarkastus, jota seuraa tarkkaan kehitetty pakollinen uudelleenkunnostusprosessi, joka sisältää dokumentoinnin mm mittauspöytäkirjan muodossa.

Karahotelli

Karahotelli
Käyttövarmuuden tehostamiseksi tarjoaa SKF Karahuolto varakaranne turvallisen säilytyksen karahotellissamme. Karat säilytetään värähtelyvapaassa tilassa ja toiminnan takaamiseksi karat koekäytetään kaksi kertaa vuodessa. Kara toimitetaan nopeasti haluamananne ajankohtana.
  • Turvallinen varastointi ja säännölliset koekäytöt
  • Taattu valmius ja välitön toimitus
  • Mahdollisuus pidennettyyn takuuseen

Huolto paikan päällä

Huoltokeskuksessamme tapahtuvan uudelleenkunnostuksen lisäksi tarjoaa SKF Karahuolto myös karan kuntotarkastuksen tuotantotiloissanne. Lukuun ottamatta täydellisiä tarkastus- ja säätöpalveluita kuten värähtely- ja epätasapainomittausta, työkalukartion tarkastusta ja uudelleenhiomista voi tämä palvelu sisältää myös esityksen siitä kuinka laitteistonne kokonaistehokkuutta voidaan kasvattaa.

Me autamme sinua karamerkistä riippumatta

SKF karahuolto tarjoaa laajasti huolto- ja päivityspalveluita lähes kaikkien nykyisin yleisesti markkinoilla olevien valmistajien laitteisiin. Alla voit nähdä esimerkkejä karavalmistajista, joiden tuotteiden kanssa toimimme.

  • GMN
  • Mazak
  • Mori-Seiki
  • Modig
  • Gamfior
  • Okuma
  • DMG
  • Kessler
  • Fastems
  • Huller Hiller
  • Fischer
  • Gillman SIEMENS
  • Brother
  • Kellenberger

SKF logo