Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Commandes de vol électriques (Fly-by-wire)

SKF Aerospace produit des équipements de commande des gaz depuis les débuts de l'aviation commerciale.
Dans les années 1980, nous avons développé des capteurs électroniques pour le premier avion commercial à commande électrique, l'Airbus A320.
Pour le biréacteur Dassault F2000 et le jet de société Gulfstream G200, nous avons conçu un équipement de commande des gaz prêt à l'emploi alliant sensations artificielles et ergonomie.
Nous intégrons constamment différentes fonctionnalités comme le système d'auto-manette et les manches latéraux.

SKF Aerospace offre des composants mécatroniques haute performance :

  • Capteurs de position et de forces
  • Actionneurs linéaires et rotatifs

Conçus d'après les spécifications des clients qui exigent des :

  • Sensations artificielles et ergonomie
  • Systèmes mécaniques de haute précision
  • Capteurs de cockpit intégrés

La gamme étendue d'équipements électro-mécaniques de SKF Aerospace permet :

  • L'interface entre le pilote et les ordinateurs de commande de vol
  • Le contrôle de l'appareil pendant le roulage au sol, le décollage et l'atterrissage
  • Le contrôle de la force de poussée normale et inverse de chaque moteur
  • Le fonctionnement du déporteur et de l'aérofrein
  • L'actionnement des équipements : portes, climatisation...

Équipement de commande des gaz SKF compacte et intelligente

  • Base électromécanique commune
  • Conception identique quel que soit l'avion
  • Simple, fiable

Interfaces personnalisées

  • Sortie analogique ou numérique pour régulateur automatique à pleine autorité (fadec)
  • Bus de données pour système de commande de vol, arinc 429 par exemple
  • Sorties de signaux discrets dédiées
  • Boutons-poussoirs

Conception personnalisée

  • Conception personnalisée en fonction du cockpit
  • Panneau avant en cuir, bois ou plastique
  • Couleur et forme des boutons

Ergonomie personnalisée

  • Retour de force de frottement des leviers
  • Nombre et forces des crans
  • Boutons-poussoirs
  • Capacité d'auto-manette

Fonction simple

  • Le pilote reste toujours dans le circuit avec l'annulation facile de la commande automatique de poussée
  • Ergonomie optimale
  • Sensation de frottement régulier et constant
  • Des relevés de vitesse précis et stables

Avantages

  • Allègement de la charge de travail du pilote
  • Plus de confort
  • Plus de sécurité
  • Réduction de la consommation de carburant
SKF logo